Skærerings forskruning
E40268
COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN
Skærerings forskruning
E40268
COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN
- Til hurtig og nem montering af temperatursensorer
- Brugervenlig indstilling af den ønskede nedsænkningsdybde for sensoren
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj trykbestandighed
Applikation
Montering | Skærerings forskruning |
---|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 161 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | Ø 8 mm |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|