proces adapter clamp DIN 32676 serie A
E40495
ADAPT DIN32676-A DN80
proces adapter clamp DIN 32676 serie A
E40495
ADAPT DIN32676-A DN80
- Installation i kombination med den hygiejniske flowmåler (SMF serien)
- Til installation i rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Rustfri stål adaptere i fødevarekvalitet
- Version med lækageport
Applikation
Udførelse | for flowsensor SMF | ||
---|---|---|---|
Applikation | levnedsmiddel industrien; hygiejniske systemer | ||
Trykbestandig |
|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 4130 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Nominel diameter | DN80 (3“) |
Sensor tilslutning | ifm-specifik enhedsflange |
Procestilslutning | Clamp DIN 32676 serie A (ISO) |
Proces tilslutning velegnet for rørstandard | (DIN EN 10357 serie A); (DIN 11866 serie A); (DIN 11850 serie 2) |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | Ra ≤ 0,4 µm |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 2 stk. |
---|