Svejse adapter for niveau sensorer
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
Svejse adapter for niveau sensorer
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
- Sikker installation af niveausensorer i en beholder
- Til brug i industrimiljøer
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Nem justering af nedsænkningsdybde for sensoren
Applikation
Udførelse | til kapacitive niveausensorer LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montering | Klemforskruning |
Trykbestandig [bar] | 0,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...80 |
---|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 394,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Materiale | Flange: Rustfrit stål; Låsemøtrik: Rustfrit stål; afstandsmuffe: Messing; klemring: FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 6...9 |
Sensor tilslutning | Ø 16 mm |
Procestilslutning | svejseadapter Ø 50 mm |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|