Klemforskruning for proces sensorer
E43004
MOUNTING ADAPTER G1
Klemforskruning for proces sensorer
E43004
MOUNTING ADAPTER G1
- Til installation af kapacitive niveausensorer i containere
- Nem, hurtig og sikker montering
- Brugervenlig indstilling af den ønskede nedsænkningsdybde for sensoren
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | til kapacitive niveausensorer LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montering | Klemforskruning |
Trykbestandig [bar] | 0,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 335 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 39 / L = 57 |
Materiale | Flange: Rustfrit stål; Låsemøtrik: Rustfrit stål; afstandsmuffe: Messing; klemring: FKM; pakning: Tesnit |
Tilspændingsmoment [Nm] | 6...9 |
Sensor tilslutning | Ø 16 mm |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1 udvendig gevind |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|