Flange plade for niveau sensorer
E43005
FLANGE PLATE 100-125 D16
Flange plade for niveau sensorer
E43005
FLANGE PLATE 100-125 D16
- Tilvalg til drift af kapacitive niveausensorer
- Hurtig, nem og økonomisk montering i tanklåget
- Brugervenlig indstilling af den ønskede nedsænkningsdybde for sensoren
- Stabil fastgøring af sensoren med klemmemontering
Applikation
Udførelse | til kapacitive niveausensorer LK, LI, LT, LL |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 0,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 252 |
---|---|
Materiale | Flange: aluminium eloxeret; Låsemøtrik: Rustfrit stål; afstandsmuffe: Messing; klemring: FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 6...9 |
Sensor tilslutning | klemmetilpasning Ø 16 mm |
Procestilslutning | Flange |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|