Klemforskruning for proces sensorer
E43019
FITTING LI G3/4/D16
Klemforskruning for proces sensorer
E43019
FITTING LI G3/4/D16
- Til installation af kapacitive niveausensorer i containere
- Nem, hurtig og sikker montering
- Brugervenlig indstilling af den ønskede nedsænkningsdybde for sensoren
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | til kapacitive niveausensorer LI |
---|---|
Montering | Klemforskruning |
Trykbestandig [bar] | 0,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 67,8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 31 / L = 36 |
Materiale | Messing forniklet; TPE; pakning: FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 10 |
Sensor tilslutning | Ø 16 mm |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|