Klimarør for niveau sensorer
E43101
CLIMATIC TUBE L=472
Klimarør for niveau sensorer
E43101
CLIMATIC TUBE L=472
- Tilvalg til drift af kapacitive niveausensorer
- Til brug i vand og vandige medier med temperaturer > 35 C
- Nem, hurtig og sikker montering
- Effektiv beskyttelse mod vandindtrængning
Applikation
Udførelse | til kapacitive niveausensorer LK, LI |
---|---|
Medie | vand; vandbaserede medier |
Medietemperatur [°C] | 0...60 |
Trykbestandig [bar] | 0,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 20...60 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 140,5 |
---|---|
Materiale | PP-H; NBR |
Længde L [mm] | 472 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|