Flange plade for niveau sensorer
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
Flange plade for niveau sensorer
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
- Tilvalg til drift af niveausensorer med guidet bølgeradar
- Hurtig, nem og økonomisk montering i tanklåget
Applikation
Udførelse | til niveausensorer LR |
---|---|
Montering | iht. DIN 24557 |
Beholder tryk [bar] | -1...16 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 257,3 |
---|---|
Monteringsmetode | iht. DIN 24557 |
Materiale | Flange: rustfri stål (1.4305 / 303); pakning: NBR |
Tilspændingsmoment [Nm] | 6...9 |
Sensor tilslutning | gevind tilslutning G 3/4 Indvendigt gevind |
Procestilslutning | Flange Ø 90 mm |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|