Flange plade for niveau sensorer
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
Flange plade for niveau sensorer
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
- Tilvalg til drift af niveausensorer med guidet bølgeradar
- Hurtig, nem og økonomisk montering i tanklåget
Applikation
Udførelse | til niveausensorer LR |
---|---|
Beholder tryk [bar] | -1...16; (afhængigt af den anvendte pakning) |
Mekaniske data
Vægt [g] | 196,4 |
---|---|
Materiale | Flange: rustfri stål (1.4305 / 303) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 6...9 |
Sensor tilslutning | gevind tilslutning G 3/4 Indvendigt gevind |
Procestilslutning | Flange Ø 80 mm |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|