Koaxialrør for niveau sensorer
E43223
LR COAX TUBE NPT L1200
Koaxialrør for niveau sensorer
E43223
LR COAX TUBE NPT L1200
- Tilvalg til drift af niveausensorer med guidet bølgeradar
- Pålidelig registrering af olier og oliebaserede medier
- Effektiv beskyttelse mod elektromagnetisk interferens
- Nem, hurtig og sikker montering
- Ingen minimumsafstand til beholdervæggen er nødvendig
Applikation
Udførelse | til niveausensorer LR |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -40...200 |
Trykbestandig [bar] | 16 |
Vacuum modstand [mbar] | -1000 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 645 |
---|---|
Materiale | Koaxialrør: rustfri stål (1.4301 / 304); Centreringsstykke: PPS forstærkede fibre; Monteringsklemmer: Rustfri stål (1.4310 / 301) |
Sensor tilslutning | gevind tilslutning G 3/4 Indvendigt gevind |
Procestilslutning | gevind tilslutning 3/4" NPT udvendig gevind |
Længde L [mm] | 1200 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|