Proces adapter Hygiejnisk rørforskruning
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
Proces adapter Hygiejnisk rørforskruning
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
- Til installation af processensorer i rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Specielt velegnet til brug i hygiejniske applikationer
- Adapter i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Høj trykbestandighed
Applikation
Trykbestandig [bar] | 40 |
---|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 341,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4435 / 316L) |
Sensor tilslutning | G 1/2 konisk tætning |
Procestilslutning | Mælke rørforskruning DN40 (1,5") DIN 11851 |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | 0,4 / 4 |
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866 | H4 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|