Svejse adapter for proces sensorer
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
Svejse adapter for proces sensorer
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
- Svejse adapter for proces sensorer
- Til brug i industrielle og hygiejniske anvendelser
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj trykbestandighed
- Med integrerede lækporte
Applikation
Udførelse | for rør, med lækageboring | |
---|---|---|
Trykbestandig [bar] | 50 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 160 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4435 / 316L) |
Sensor tilslutning | G 1/2 konisk tætning |
Procestilslutning | svejseadapter DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | 0,4 / 4 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|