Proces adapter Tri-Clamp
E43312
ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A
Proces adapter Tri-Clamp
E43312
ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A
- Til installation af processensorer i beholdere og rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Specielt velegnet til brug i hygiejniske applikationer
- Adapter i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Høj trykbestandighed
Applikation
Udførelse | med lækageboring |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 16 |
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 16 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 268 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4435 / 316L) |
Sensor tilslutning | G 1/2 konisk tætning |
Procestilslutning | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | 0,4 / 4 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|