• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, proces tilslutninger
  4. Indbygningsadapter
  5. E43331
Applikation
Trykbestandig [bar] 630
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -10...60
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data
Vægt [g] 76,2
Materiale stikhus: stål (1.0718); overflade karakteristika: zink / nikkel grå; pakning: NBR
Sensor tilslutning G 1/4
Procestilslutning M16 x 2 Minimess
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.