Koaxialrør for niveau sensorer
E43334
LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED
Koaxialrør for niveau sensorer
E43334
LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED
- Til brug i lavt dielektrisk medie
- Pålidelig registrering af olier og oliebaserede medier
- Effektiv beskyttelse mod elektromagnetisk interferens
- Ingen minimumsafstand til beholdervæggen er nødvendig
Applikation
Udførelse | slidset design, til niveausensorer, LR |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -40...200 |
Trykbestandig [bar] | 16 |
Vacuum modstand [mbar] | -1000 |
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 16 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 620 |
---|---|
Materiale | Koaxialrør: rustfri stål (1.4301 / 304); pakning: NBR forstærkede fibre; Centreringsstykke: PPS forstærkede fibre; Monteringsklemmer: Rustfri stål (1.4310 / 301) |
Sensor tilslutning | gevind tilslutning G 3/4 Indvendigt gevind |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Længde L [mm] | 1200 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |