Proces adapter for SMS rørforskruning
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
Proces adapter for SMS rørforskruning
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
- Til installation af processensorer i beholdere og rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Specielt velegnet til brug i hygiejniske applikationer
- Adapter i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Høj trykbestandighed
Applikation
Udførelse | med lækageboring |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 16 |
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 570,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4435 / 316L) |
Sensor tilslutning | G 1/2 konisk tætning |
Procestilslutning | SMS rørforskruning DN50 (2") |
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele | < 0,8 / 8 |
Forsegling | metal til PEEK |
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866 | H3 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|