Probe til niveau sensorer
E43353
LR PROBE L2000
Probe til niveau sensorer
E43353
LR PROBE L2000
- Kræves til drift af niveausensorer med guidet bølgeradar
- Til pålidelig registrering i vandige medier
- Tilpasning til forskellige beholderhøjder ved forkortelse af sonden
- Egnet til kølemiddelemulsioner, rengøringsvæsker eller stærkt forurenet vand
- Nem, hurtig og sikker montering
Applikation
Udførelse | til niveausensorer LR |
---|
Måle/indstillingsområde
Probelængde L [mm] | 2000 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 865 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 4 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|