Svejse adapter for proces sensorer
E43375
ADAPT G1/2-HALF WELDING SOCKET
Svejse adapter for proces sensorer
E43375
ADAPT G1/2-HALF WELDING SOCKET
- Svejse adapter for proces sensorer
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Høj trykbestandighed
- Til brug i industrimiljøer
Applikation
Trykbestandig [bar] | 50 | |
---|---|---|
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 29,4 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilslutning | G 1/2 |
Procestilslutning | svejseadapter Ø 26,4 mm |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|