IO-Link data splitter
E43410
IO-LINK DATA SPLITTER NPN
IO-Link data splitter
E43410
IO-LINK DATA SPLITTER NPN
- Plug & Play ermöglicht einen nachträglichen Einbau ohne die Anlage zu verändern.
- Schnelle Bereitstellung von Sensordaten an übergeordnete IoT/Cloud-Systeme.
- Perfekte Unterstützung für Service- und Wartungspersonal.
- Einfaches Auskoppeln relevanter IO-Link-Daten zur effizienten Diagnose oder Prozessüberwachung.
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | til retrofitting på eksisterende IO-Link systemer; for systemer uden IO-Link funktionalitet |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 18...30 DC; (på master siden; på controller- / systemsiden: 20...30 DC) |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24 |
Strømforbrug [mA] | < 17; (Begge sider) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja; (på master siden) |
Power-on forsinkelse [s] | < 2; (for kommunikation; respons tid switching signal: response tid enhed adderet IO-Link proces cyklus tid) |
Indgange / Udgange
Total antal indgange og udgange | 1; (på controller- / systemsiden) |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
Udgange
Udgangssignal | switch signal; IO-Link |
---|---|
Elektrisk design | NPN |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Profil |
|
||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Bemærk omkring interface |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | |
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link Revision | 1.1 | |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | |
SIO-Mode | ja | |
Min. Process-cyklustid [ms] | 4,2 |
Bemærk omkring interface |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A / B | |
Transmissionstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | |
IO-Link Revision | 1.0; 1.1 | |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 307 | ||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 89 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); messing (2.0401); PBT; PA; pakning: FKM; |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Nødvendig tilbehør |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |