Indskruningsadapter for processensorer
E43917
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/DN1,5
Indskruningsadapter for processensorer
E43917
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/DN1,5
- Til installation af processensorer i beholdere og rør
- Nem, hurtig og sikker montering
- Høj trykbestandighed
Applikation
Udførelse | med lækageboring | |
---|---|---|
Trykbestandig [bar] | 150 | |
Bemærk note om tryk holdbarhed |
|
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
---|---|
Sikkerhedsanvisninger | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer. |
Mekaniske data
Vægt [g] | 199 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4435 / 316L) |
Sensor tilslutning | G 1/2 |
Procestilslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|