lækage test G1/2 tætningskonus PEEK tætning
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
lækage test G1/2 tætningskonus PEEK tætning
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
- For lækagetest på indsvejste adaptere
Applikation
Udførelse | lækage test for G1/2 tætningskonus-indsvejsningsadapter med PEEK tætning |
---|---|
Applikation | lækage test efter svejsning og, hvis nødvendigt, slibeproces |
Trykbestandig [bar] | 10 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 161,6 |
---|---|
Materiale | tætningsskive: rustfri stål (1.4305 / 303); hurtigforskruning: aluminium; pakning: PEEK; O-ring: FKM; pakning: Stål forzinket med NBR indsats; test adapter: rustfri stål (1.4305 / 303); head cap screw: rustfri stål (1.4305 / 303) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 20...25 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 konisk forsegling |
Procestilslutnings forsegling | PEEK |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|