• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Montage tilbehør og fastspændings teknologi
  4. Koblinger til enkodere
  5. E60022

Fleksibel kobling for enkodere

E60022

COUPLING 25-10-10-24-SV

Fleksibel kobling for enkodere

E60022

COUPLING 25-10-10-24-SV

  • Slørfri transmission af drejebevægelser
  • Effektiv vibrationsdæmpning
  • Fremragende kompensation for justeringsfejl
  • Lav stivhed af torsionsfjeder
  • Små genopretningskræfter
Mekaniske data
Vægt [g] 25,7
Dimensioner [mm] Ø 25 / L = 24
Materiale aluminium
Tilspændingsmoment [Nm] tilspændingsmoment skruer: 120 Ncm
Ekstern diameter D [mm] 25
Intern diameter 1 [mm] 10
Intern diameter 2 [mm] 10
Dybde på klemmenav [mm] 7
Monterings skrue [mm] M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Længde [mm] 24
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] 8000
Maks. aksial akselforskydning [mm] ± 0,5
Max. radial akselforskydning [mm] ± 0,3
Max. vinkel forskydning [°] ± 4,0
Bemærkning
Bemærkning
De angivne data refererer til koblinger med ovenfor anførte nav boringer ved omgivelsestemperatur på 23 °C.
Værdierne for radial-, vinkel- og aksialforskydning er maksimalværdier, der under drift ikke samtidig må komme op på maksimum.
Emballage-enheder 1 stk.