Fjedrende underdel til fastgørelsesvinkel
E60036
RESILIENT BASE
Fjedrende underdel til fastgørelsesvinkel
E60036
RESILIENT BASE
- Til sikker fastgøring af encodere
- Hurtig, nem og økonomisk montering
- Effektiv vibrationsdæmpning
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: E61438 Produktsammenligning: E60036 / E61438 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Mekaniske data
Vægt [g] | 402,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 80 x 80 x 30 |
Materiale | aluminium sort elokseret |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|