målehjul
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
målehjul
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
- Til brug i kombination med encodere
- Til nøjagtig måling af båndhastighed
- Til nøjagtig lineær måling i tværgående skæreprocesser
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | nopret gummi |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 519 |
---|---|
Indvendig diameter [mm] | 10 |
Ydre diameter [mm] | 159,16 |
Materiale | Hjul: aluminium; overflade karakteristika: PU |
Tilspændingsmoment [Nm] | 3; (Montage skrue) |
Overfladehårdhed | 60 Shore A |
Omkreds [mm] | 500 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|