konfektionerbar hunstik
E60122
SDOGK120MKRFKSG
konfektionerbar hunstik
E60122
SDOGK120MKRFKSG
- Til inkrementelle encodere med 12-polet M23-stik
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Sikker kabeltilslutning takket være lodning
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 4,5...30 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...125 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 43 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materiale | Messing Kunststof-belagt; PA 6.6 sort |
Indstøbt-emne materiale | messing / PA 6.6, Kunststof-belagt |
Materiale - omløber | Messing, Kunststof-belagt / PA 6.6, Kunststof-belagt |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Lodde tilslutning: ...1 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: messing / PA 6.6, Kunststof-belagt; Låsning: Messing, Kunststof-belagt |
---|