konfektionerbar hunstik
E60136
SDOGK120MKRFKSG
konfektionerbar hunstik
E60136
SDOGK120MKRFKSG
- Til inkrementelle encodere med 12-polet M23-stik
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Sikker kabeltilslutning takket være lodning
- Robust metalversion
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 4,5...30 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...125 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 79 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 25 x 25 x 45 |
Materiale | Messing forniklet |
Indstøbt-emne materiale | Messing, forniklet |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Lodde tilslutning: ...1 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...6 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet |
---|