målehjul
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
målehjul
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
- Til brug i kombination med encodere
- Til nøjagtig måling af båndhastighed
- Til nøjagtig lineær måling i tværgående skæreprocesser
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | Riflet kunststof |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 64,5 |
---|---|
Indvendig diameter [mm] | 6 |
Ydre diameter [mm] | 63,66 |
Materiale | Hjul: aluminium; overflade karakteristika: PU |
Overfladehårdhed | 90 Shore A |
Omkreds [mm] | 200 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|