konfektionerbar hunstik
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
konfektionerbar hunstik
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Stort driftstemperatur interval
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Til inkrementelle encodere med 12-polet M18-stik
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 4,5...30 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 69,4 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 37 x 20 x 53 |
Materiale | Messing forniklet |
Indstøbt-emne materiale | Messing, forniklet |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Lodde tilslutning: ...0,25 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M18, vinklet; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet |
---|