bælg kobling
E60215
COUPLING V4A
bælg kobling
E60215
COUPLING V4A
- Slørfri transmission af drejebevægelser
- Effektiv vibrationsdæmpning
- Fremragende kompensation for justeringsfejl
- Lav stivhed af torsionsfjeder
- Små genopretningskræfter
Mekaniske data
Vægt [g] | 36,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Materiale | Flange: 1.4404 (V4A/316L); Bælg: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Tilspændingsmoment [Nm] | tilspændingsmoment skruer: 150 Ncm |
Ekstern diameter D [mm] | 20 |
Intern diameter 1 [mm] | 6 |
Intern diameter 2 [mm] | 10 |
Dybde på klemmenav [mm] | 6,4 |
Monterings skrue [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Længde [mm] | 29 |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 10000 |
Maks. aksial akselforskydning [mm] | ± 0,4 |
Max. radial akselforskydning [mm] | ± 0,25 |
Max. vinkel forskydning [°] | ± 4,0 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |