- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Draw-wire mekaniske til enkodere
- E61444
draw-wire mekanisme til enkodere
E61444
DRAW WIRE 15000
draw-wire mekanisme til enkodere
E61444
DRAW WIRE 15000
Produktegenskaber
Aksel design | massiv aksel |
---|---|
Akseldiameter [mm] | 6 |
Applikation
Udførelse | for enkodere med 58 mm synchro flange og 6 mm massiv aksel |
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Nøjagtighed | ± 0,01 % FSO |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,001 % FSO |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Opbevaring fugtighed [%] | 5...95; (ikke kondenserende) |
Godkendelser / Tests
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 3824,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 115 x 180,7 x 115 | ||||||||||||
Top flange diameter [mm] | 58 | ||||||||||||
Materiale | Kapsling: aluminium eloxeret; wire: Rustfrit stål polyamide coated | ||||||||||||
Aksel design | massiv aksel | ||||||||||||
Akseldiameter [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. Måle længde [mm] | 15000 | ||||||||||||
Kabel tromle periferi [mm] | 315 | ||||||||||||
Lednings diameter [mm] | 1 | ||||||||||||
Lednings forbindelse | 20,2; (snørehul) | ||||||||||||
Lednings egenskaber |
|
||||||||||||
Fastgørelsesflange | synkroflange |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
diagrammer og grafer
|
|
---|