fjederarm til enkodere
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
fjederarm til enkodere
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
- Til brug for enkodere med målehjul
- Trinløs justerbar tilspændingskraft
- Lasergraveret skala som indstillings hjælp
- Modulopbygget montage koncept
- Skiftelig dæmpningsretning for opad- eller nedadgående bevægelser
Applikation
Udførelse | til enkoder med klemme flange |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...60 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 717,1 |
---|---|
Installationsvejledning | kan monteres fra begge sider |
Dimensioner [mm] | 230 x 65,9 x 75 |
Ydre diameter [mm] | 340 |
Materiale | aluminium eloxeret; Fjeder: Rustfri stål (1.4310 / 301) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 4,3 |
Max. vinkel forskydning [°] | 45 |
Aktiveringskraft [N] | 5...20 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
diagrammer og grafer
Installationsvejledning
|
|
---|