Apparatbeskyttelse for AS-Interface moduler og Airboxe
E7000A
ATEX unit protection
Apparatbeskyttelse for AS-Interface moduler og Airboxe
E7000A
ATEX unit protection
- Pålideligt slagbeskyttelseshus til AS-i moduler og AirBoxes
- Robust design i rustfrit stål til brug i krævende industrielle miljøer
- Hurtig og nem montering og fastgøring
Applikation
Udførelse | for ATEX ClassicLine moduler og ATEX AirBoxe |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 441,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 106,8 x 117,6 x 173 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4016 / 430); Linsehovedet skrue: rustfri stål (1.4301 / 304) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|