Kortslutningsstik for AS-Interface sikkerhedsmoduler
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
Kortslutningsstik for AS-Interface sikkerhedsmoduler
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
- Til brug i kombination med AS-Interface sikkerhedsmoduler
- Til simulering af en kortslutning
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Nem tilslutning med M12-stik
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Applikation | kortslutningsstik for sikkerheds indgangsmodul |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 11,3 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 37 |
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet |
---|