konfektionerbar hunstik
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
konfektionerbar hunstik
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 12 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 54,2 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 27 x 27 x 83 |
Indstøbt-emne materiale | PBT |
Materiale - omløber | zinkstøbegods |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 8...10 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: PBT; Låsning: zinkstøbegods |
---|