Y-kabel med stik i begge ender og ventil stik
E70203
YVDAA042--S0001H03STGH050MSS
Y-kabel med stik i begge ender og ventil stik
E70203
YVDAA042--S0001H03STGH050MSS
- Pålidelig tilslutning af ventiler i felten
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Tydeligt synligt LED
- Robust rektangulært stik
Applikation
Special funktion | Halogenfri |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Overspændingsbeskyttelse | ja; (VDR) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 183,5 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 2 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |