Elektriske Data
Max. belastningsstrøm [A] | 20; (2,5 mm²) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...100 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 698,5 |
---|---|
Materiale | strømførende dele: kobberlegering tinbelagt; PA |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,5 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 100 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm |