AS-i fladkabel splitter
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
AS-i fladkabel splitter
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
- Pålidelig fordeling af AS-i-spænding eller ekstern 24 V forsyning
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Hurtig og nem forbindelse takket være piercing teknik
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
Applikation
Udførelse | AS-i / 24 V |
---|---|
Applikation | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien |
Elektriske Data
Kapslingsklasse | III |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 8 |
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 80; (31 °C; lineært faldende til 50 % (40 °C)) |
Max højde over havet [m] | 2000 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 101,5 |
---|---|
Materiale | metaldele: rustfri stål (1.4404 / 316L); gummipakning til kontaktstifter: FPM; O-ring: EPDM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 2,5; (låsemøtrikker) |
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|