AS-i fladkabel stik
E70455
FC Splitter ye ProcessL
AS-i fladkabel stik
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Applikation
Udførelse | AS-i |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Udgange
Max. Strøm belastning total [A] | 2 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 47 |
---|---|
Materiale | metaldele: rustfri stål (1.4404 / 316L); gummipakning til kontaktstifter: FPM; O-ring: EPDM |
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|