- Produkter
- E70471
AS-i fladkabel stik
E70471
Flat cable connector M12
AS-i fladkabel stik
E70471
Flat cable connector M12
- Overgang fra AS-i fladkabel til M12-stik
- Til udvidelse af AS-i-netværket vha. sporer
- Hurtig og nem forbindelse takket være piercing teknik
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Alternative artikler: E75471 Produktsammenligning: E70471 / E75471 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Artiklen kan ikke længere leveres
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 15,6 |
---|---|
Materiale | pakning: EPDM; Kapsling: PA; O-ring: EPDM; Skruer: rustfri stål (1.4305 / 303); Låsemøtrik: rustfri stål (1.4305 / 303); kontaktben: bronze guldbelagt |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,35 |
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: M12; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303) |
---|