• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. E70487

AS-i fladkabel stik

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

AS-i fladkabel stik

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

  • Overgang fra AS-i fladkabel til M12-stik
  • Til udvidelse af AS-i-netværket vha. sporer
  • Hurtig og nem forbindelse takket være piercing teknik
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: E70587 Produktsammenligning: E70487 / E70587 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Udgange
Elektrisk design AS-i
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...75
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 40
Dimensioner [mm] 40 x 32,5 x 35
Materiale PA 6.6-GF25
Tilspændingsmoment [Nm] < 1,65
Tilbehør
Tilbehør (valgfri)
fladkabel afslutning:, E70413
Krympe-tylle:, E70113
Bemærkning
Bemærkning
Fladkablet må ikke afsluttes i splitteren.
Brug fladkabel- eller varmekrympe afslutning til forsegling.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: M12; kodning: A