AS-i fladkabel splitter
E70581
FC Splitter AS-i UL
AS-i fladkabel splitter
E70581
FC Splitter AS-i UL
- Pålidelig fordeling af AS-i-spænding eller ekstern 24 V forsyning
- Hurtig og nem forbindelse takket være piercing teknik
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Elektriske Data
Kapslingsklasse | III |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 8 |
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 49,6 |
---|---|
Materiale | PBT; skrue: rustfri stål (1.4305 / 303); kontaktben: guldbelagt |
Tilspændingsmoment [Nm] | 1,65; (Montage skrue) |
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |