AS-i fladkabel stik
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
AS-i fladkabel stik
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
Applikation
Applikation | Distribution af AS-i spændingen til M12 stik |
---|
Elektriske Data
Kapslingsklasse | III |
---|---|
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 83,1 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PBT / PC |
Tilspændingsmoment [Nm] | 1,65 |
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: M12; kodning: A; Støbt hus: PUR |