gennemføring
E73008
Wall passage standard
gennemføring
E73008
Wall passage standard
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 8; (ben 1+3: 4 A; ben 2+4: 4 A) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 24,1 |
---|---|
Materiale | Messing forniklet; pakning: FKM |
Indstøbt-emne materiale | Messing, forniklet |
Tilspændingsmoment [Nm] | 1 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet |