gennemføring
E73009
Wall passage stainless steel
gennemføring
E73009
Wall passage stainless steel
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 8; (ben 1+3: 4 A; ben 2+4: 4 A) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 29,5 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4305 / 303); pakning: EPDM |
Indstøbt-emne materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Tilspændingsmoment [Nm] | 1 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4305 / 303) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4305 / 303) |