AS-i fladkabel splitter
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
AS-i fladkabel splitter
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- Pålidelig fordeling af AS-i-spænding eller ekstern 24 V forsyning
- Hygiejnisk design - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Hurtig og nem forbindelse takket være piercing teknik
- Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
- Til anvendelser i EX områder
Applikation
Applikation | for distribution af AS-i spænding eller den eksterne 24 V forsyning |
---|
Elektriske Data
Kapslingsklasse | III |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 8 |
Udgange
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 80; (31 °C; lineært faldende til 50 % (40 °C)) | |
Max højde over havet [m] | 2000 | |
Kapslingsklasse | IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K) | |
Forureningsgrad | 2 |
Godkendelser / Tests
ATEX mærkning |
|
---|---|
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 132,5 |
---|---|
Materiale | metaldele: rustfri stål (1.4404 / 316L); gummipakning til kontaktstifter: FKM; pakning: EPDM |
Tilspændingsmoment [Nm] | 2,5; (Montage skrue) |
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|