AS-Interface fladkabel
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
AS-Interface fladkabel
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
- Til pålidelig signaltransmission i AS-i-netværk
- Tilslutning af komponenter ved hjælp af isolerende forskydelsesteknologi
- Beskyttet mod omvendt polaritet ved speciel profil
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Applikation
Special funktion | Halogenfri |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 7744 |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Kabel: 100 m, EPDM, Halogenfri, gul; 2 x 1,5 mm² |