• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Kabel som metervare
  4. Fladkabel
  5. E74015

AS-Interface fladkabel

E74015

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m

AS-Interface fladkabel

E74015

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m

  • Til pålidelig ekstern 24 V strømforsyning i AS-i-netværk
  • Tilslutning af komponenter ved hjælp af isolerende forskydelsesteknologi
  • Beskyttet mod omvendt polaritet ved speciel profil
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion Halogenfri
Applikation ekstern 24 V strømforsyning
Elektriske Data
Driftspænding [V] 24 DC
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Mekaniske data
Vægt [g] 7792
Bemærkning
Bemærkning
100 m leveres på kabeltromle
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 100 m, EPDM, Halogenfri, sort; 2 x 1,5 mm²