• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Kabel som metervare
  4. Fladkabel
  5. E74200

AS-Interface fladkabel

E74200

Flat cable 100 meter TPE ye

AS-Interface fladkabel

E74200

Flat cable 100 meter TPE ye

  • Til pålidelig signaltransmission i AS-i-netværk
  • Tilslutning af komponenter ved hjælp af isolerende forskydelsesteknologi
  • Beskyttet mod omvendt polaritet ved speciel profil
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • csa
  • ce
  • ukca
  • cruus
Applikation
Udførelse for brug af skæreklemme teknik
Elektriske Data
Driftspænding [V] 26,5...31,6 DC; (Peak spænding 300 V)
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...105
Mekaniske data
Vægt [g] 6742
Bemærkning
Bemærkning
100 m Leveres oprullet
Emballage-enheder 100 m
Elektrisk tilslutning
Kabel: 100 m, TPE, gul; 2 x 1,5 mm²