AS-Interface fladkabel
E74215
Flat cable 100 meter TPE bk
AS-Interface fladkabel
E74215
Flat cable 100 meter TPE bk
- Til pålidelig ekstern 24 V strømforsyning i AS-i-netværk
- Tilslutning af komponenter ved hjælp af isolerende forskydelsesteknologi
- Beskyttet mod omvendt polaritet ved speciel profil
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Udførelse | for brug af skæreklemme teknik |
---|---|
Applikation | ekstern 24 V strømforsyning |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 24 DC; (Peak spænding 300 V) |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...105 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 8021 |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Kabel: 100 m, TPE, sort; 2 x 1,5 mm² |