Glas fibre
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Glas fibre
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 570 |
---|---|
Samlet længde [mm] | 20000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 77 |
Fiberretning |
|
Kernediameter [mm] | 0,05 |
Fiberdiameter [mm] | 2 x 0,05 |
Ydre diameter [mm] | 6 |
Fiber materiale | glas |
Fiberkappe materiale | PU |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |